Julkaise tuotteesi
M8050 - Whirlpool, Leg, CRS, Floor Mounted
SEPS2BIM

M8050 - Whirlpool, Leg, CRS, Floor Mounted

Floor mounted leg whirlpool. The whirlpool consists of a heavy gauge, leak proof, stainless steel corrosion resistant tank, an electric turbine ejector and aerator, a dial thermometer, a thermostatic water mixing console, a treatment timer and a built-in overflow lip. The database height dimension includes the turbine and the database weight figure is for a filled unit.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM8050
  • TuoteperheWhirlpool
  • TuoteryhmäLeg
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1450
  • Leveys (mm)560
  • Syvyys (mm)1070
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti