Julkaise tuotteesi
M8055 - Whirlpool, Leg, Floor Mounted
SEPS2BIM

M8055 - Whirlpool, Leg, Floor Mounted

Floor mounted leg whirlpool. The whirlpool consists of a heavy gauge stainless steel leak proof tank, an electric turbine ejector and aerator, a dial inside thermometer, hand grips, a drain valve and a thermostatic water mixing console. The unit is used for leg whirlpool treatments. The database weight figure is for a filled tank.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM8055
  • TuoteperheWhirlpool
  • TuoteryhmäLeg
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1040
  • Leveys (mm)640
  • Syvyys (mm)1520
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti