Julkaise tuotteesi
M8300 - Table, Examination/Treatment, Wood
SEPS2BIM

M8300 - Table, Examination/Treatment, Wood

Examination/treatment table, wood construction. The table is capable of supporting at least 285 lbs. (120 KGP) and is of a "H" brace design with shelf and may have one drawer. Includes a leatherette covered 2 inch foam pad. Pad is removable and designed to fit the table top in a slip resistant manner.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM8300
  • TuoteperheTable
  • TuoteryhmäExamination/Treatment
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)810
  • Leveys (mm)790
  • Syvyys (mm)1980
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti