Julkaise tuotteesi
M8920 - Stand, Basin, CRS, Mobile, Double
SEPS2BIM

M8920 - Stand, Basin, CRS, Mobile, Double

CRS, mobile, double basin stand with shelf. Stainless steel corrosion resistant frame constructed from two continuous inverted "U" shaped tubes, forming four legs and mounted on casters. Circular rings welded to top receive two removable 8 quart stainless steel basins. For open heart and other procedures.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM8920
  • TuoteperheStand
  • TuoteryhmäBasin
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)860
  • Leveys (mm)740
  • Syvyys (mm)410
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti