Julkaise tuotteesi
P6350 - Sink, Flushing Rim, China
SEPS2BIM

P6350 - Sink, Flushing Rim, China

Flushing rim sink approximately 18" H x 26" D x 22" W. Also called a clinic service sink. Unit is constructed of vitreous china with an integral flushing rim. It includes: faucet with a fork brace; 6 inch wrist control handles; plain end spout with bucket hook; stainless steel spring type front rim guard; and grid drain. If it is to be floor mounted, a base must be provided. Unit is used in utility rooms to clean equipment and materials.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteP6350
  • TuoteperheSink
  • TuoteryhmäFlushing Rim
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)510
  • Leveys (mm)560
  • Syvyys (mm)740
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusKalustuselementti