Julkaise tuotteesi
P6500 - Sink, Service, Cast Iron
SEPS2BIM

P6500 - Sink, Service, Cast Iron

Service sink approximately 18" D x 22" W x 20" H which includes a polished chromium-plated combination hot and cold water faucet with integral stops and extended spout. Spout will have a pail hook, 3/4 inch hose coupling thread and shall include a backflow preventer. The faucet will be provided with a top brace and wall fittings for mounting above service sink. Service sink will be made of enameled cast iron. Used throughout the facility in utility rooms for washing and cleaning equipment.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteP6500
  • TuoteperheSink
  • TuoteryhmäService
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)580
  • Leveys (mm)580
  • Syvyys (mm)480
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusKalustuselementti