Julkaise tuotteesi
P6980 - Sink, Scrub, SS, 1-3 Bay, With Knee Valve
SEPS2BIM

P6980 - Sink, Scrub, SS, 1-3 Bay, With Knee Valve

Surgeon's scrub-up sink. Unit is constructed of polished stainless steel. This sink unit has a hydro-mechanical knee operating water control valve and a knee operated surgical soap dispenser. It can be a one, two or three bay model as required. Used in surgical suites or scrub-up areas for surgical teams. Optional electrical configurations are available. Dimensional and price data is based on a three bay unit.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteP6980
  • TuoteperheSink
  • TuoteryhmäScrub
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1400
  • Leveys (mm)2440
  • Syvyys (mm)710
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusKalustuselementti