Julkaise tuotteesi
P8150 - Urinal, Wall Hung
SEPS2BIM

P8150 - Urinal, Wall Hung

A low consumption (1.0 gallon per flush) vitreous china, wall hung, washout flush action urinal with extended sides, flushing rim, 3/4" inlet spud, 2" I.P.S. female outlet connection and stainless steel strainer. For general purpose use in male toilet rooms.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteP8150
  • TuoteperheUrinal
  • TuoteryhmäWall Hung
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)710
  • Leveys (mm)480
  • Syvyys (mm)380
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pisoaarit
  • IFC-luokitusKalustuselementti