Julkaise tuotteesi
P9056 - Toilet, Floor Mounted, Bariatric
SEPS2BIM

P9056 - Toilet, Floor Mounted, Bariatric

A floor mounted, flush valve toilet with an elongated front and a load capacity of 1,000 pounds. The toilet with be vitreous china with a 1.28 or 1.6 Gpf low water consumption rate with a rear outlet. See manufacturer's literature for recommended flush valves and toilet seats.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteP9056
  • TuoteperheToilet
  • Tuoteryhmä Floor Mounted
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)430
  • Leveys (mm)380
  • Syvyys (mm)790
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusKalustuselementti