Julkaise tuotteesi
R4650 - Ice Maker, Flaked, With Dispenser
SEPS2BIM

R4650 - Ice Maker, Flaked, With Dispenser

Ice maker dispenser approximately 71" H x 19"D x 24"W. This unit provides flaked ice and cooled water automatically. The unit has a daily capacity up to 650 pounds and a 100 pound capacity stainless steel storage compartment with water station. It is a freestanding, automatic load ice dispenser for food service and healthcare use. The unit is used in healthcare institutions and various commercial food service operations for dispensing ice.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteR4650
  • TuoteperheIce Maker
  • TuoteryhmäFlaked
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2080
  • Leveys (mm)910
  • Syvyys (mm)760
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiölaitteet
  • IFC-luokitusKalustuselementti