Julkaise tuotteesi
R6010 - Refrigerator, Blood Bank, Glass Do, Dr, 25 Cu Ft
SEPS2BIM

R6010 - Refrigerator, Blood Bank, Glass Do, Dr, 25 Cu Ft

Blood bank refrigerator. This unit has a single glass door, pull-out drawer, 7 day recording thermometer, high/low alarm system, battery-powered power failure alarm and remote alarm. The unit is used for storage of blood as required by AABB, ANRC and FDA for whole blood.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteR6010
  • TuoteperheRefrigerator
  • TuoteryhmäBlood Bank
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2060
  • Leveys (mm)710
  • Syvyys (mm)970
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti