Julkaise tuotteesi
R7050 - Refrigerator, 25 Cubic Feet
SEPS2BIM

R7050 - Refrigerator, 25 Cubic Feet

General purpose refrigerator approximately 84x27x37. This unit is corrosion resistant stainless steel. It has a single self closing door with safety stops. This refrigerator is generally used in commercial kitchens, hospitals and schools.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteR7050
  • TuoteperheRefrigerator
  • Tuoteryhmä25 Cubic Feet
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2130
  • Leveys (mm)740
  • Syvyys (mm)890
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti