Julkaise tuotteesi
R7600 - Refrigerator, Three Door, 75 CUFT
SEPS2BIM

R7600 - Refrigerator, Three Door, 75 CUFT

Commercial refrigerator approximately 75 CUFT with three reach-in doors with a size of 80"W x 35"D x 84"H. This is a general purpose unit used to store perishable goods in commercial kitchens and institutional establishments.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteR7600
  • TuoteperheRefrigerator
  • TuoteryhmäThree Door
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2130
  • Leveys (mm)2060
  • Syvyys (mm)890
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti