Julkaise tuotteesi
S0125 - Sterilizer, Stm, VAC, 1DO, CAB
SEPS2BIM

S0125 - Sterilizer, Stm, VAC, 1DO, CAB

A cabinet mounted, single power door (vertical sliding), vacuum, sterilizer utilizing facility supplied steam. The unit is controlled by a microcomputer that monitors and controls all unit operations and functions and provides both audible and visual indications of deviations. A printer-recorder documents and records each cycle performance. For general purpose pre-vacuum or gravity steam sterilization of hospital and laboratory supplies at temperatures in the range from 110°C to 135°C (230°F to 275°F). A liquid cycle is also provided at temperatures in the range from 100°C to 121°C (212°F to 250°F).
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteS0125
  • TuoteperheSterilizer
  • TuoteryhmäStm
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1900
  • Leveys (mm)1020
  • Syvyys (mm)1500
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti