Julkaise tuotteesi
S1830 - Generator, Steam, Electric, 75 KW
SEPS2BIM

S1830 - Generator, Steam, Electric, 75 KW

A 68 to 75 kW electric steam generator/boiler with low water cut-off/level control, water level sight glass, main off/on switch, pilot light, blowdown/drain valves, safety valve, and steam pressure gauge. The unit can deliver steam at operating pressures up to 90 PSIG and produce a minimum steam output of 205 lbs./hr. Unit provides condensate free steam, between 97% to 100% vapor quality, needed to power sterilizers, water stills, utensil sanitizers, and other steam powered equipment when facility supplied steam is not available. Various electrical configurations are available for the heaters, for pricing purposes 208V, 60HZ, 3PH, 209AMPS is used.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteS1830
  • TuoteperheGenerator
  • TuoteryhmäSteam
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1120
  • Leveys (mm)790
  • Syvyys (mm)840
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti