Julkaise tuotteesi
T0025 - Meter, Radiation Survey
SEPS2BIM

T0025 - Meter, Radiation Survey

Radiation survey meter. Characteristics/components include hand held and battery operated with a built-in detector; and ability to detect alpha, beta, gamma and x-ray radiation. This unit is used for spot-checking laboratories and other work areas for contamination of equipment, counter tops and floors. The unit is also well suited for detecting accidental exposures to personnel clothes, checking x-ray equipment for possible leakage or locating small spills.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteT0025
  • TuoteperheMeter
  • TuoteryhmäRadiation Survey
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)180
  • Leveys (mm)230
  • Syvyys (mm)360
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti