Julkaise tuotteesi
T8055 - Wattmeter, Ultrasonic
SEPS2BIM

T8055 - Wattmeter, Ultrasonic

Ultrasonic wattmeter. Characteristics/components include electronic and mechanical design to provide superior performance and greater durability; clear Plexiglas tubing on the front panel that allows the operator to immediately determine the liquid level within the sealed reservoir; and power measurements that can be conveniently read on the LCD display. This unit is a one-of-a-kind instrument used by biomedical repair persons who regularly test therapeutic ultrasound devices. Unit is battery powered.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteT8055
  • TuoteperheWattmeter
  • TuoteryhmäUltrasonic
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)280
  • Leveys (mm)300
  • Syvyys (mm)380
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti