Julkaise tuotteesi
X3150 - Rack, Apron/Gloves, Wall Mounted
SEPS2BIM

X3150 - Rack, Apron/Gloves, Wall Mounted

Apron and gloves rack. This is a wall unit which holds aprons and gloves. The body is heavy gauge steel finish in gray or green baked enamel, glove and apron holding arms are aluminum. The unit's convenient on wall storage will prolong the useful life of your protection aprons by helping prevent damage to internal components.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteX3150
  • TuoteperheRack
  • TuoteryhmäApron/Gloves
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)410
  • Leveys (mm)710
  • Syvyys (mm)280
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti