Julkaise tuotteesi
X6175 - Radiographic/Fluoro Unit, Angio, Biplane, Digital
SEPS2BIM

X6175 - Radiographic/Fluoro Unit, Angio, Biplane, Digital

4.9 / 5 tähteä4.9(7 arvostelua)
This system is specifically designed to perform biplane radiographic/fluoroscopic examinations in the Special Procedures Department. On-line digital angio image processing will provide instant availability of images for review. This units characteristics and components include: 100 kW micro-processor controlled X-ray generators, C-arm and U arm with 9” multi-field Image Intensifier, integrated X-ray tube unit. The Digital Spot Imaging for both the AP and Lateral planes shall consist of a computer, keyboard with acquisition and viewing monitor and a slave monitor. The system shall be DICOM 3.0 compatible, for easy linkage to filmless image management systems and review stations. It is recommended that the TV monitors be ceiling suspended.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteX6175
  • TuoteperheRadiographic/Fluoro Unit
  • TuoteryhmäAngio
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText