Julkaise tuotteesi
X6510 - Radiographic Unit, Dental, Cone Beam, 3-D Imaging
SEPS2BIM

X6510 - Radiographic Unit, Dental, Cone Beam, 3-D Imaging

A dental radiographic unit providing three-dimensional images. The unit uses a cone-shaped beam to acquire an image in a single pass. The unit provides a superior high resolution 3D image with low radiation dosage. Allows comprehensive examination and precise information on the anatomy of a patients mouth, face and jaw areas by producing 3D images of all oral and maxillofacial structures.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteX6510
  • TuoteperheRadiographic Unit,
  • TuoteryhmäDental
  • TyyppiVaadittava objekti
  • Julkaisupäivä2016-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2360
  • Leveys (mm)1320
  • Syvyys (mm)1450
Liittyviä
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLääketieteelliset - All
  • IFC-luokitusKalustuselementti