Julkaise tuotteesi
B 1919/7 Circles

B 1919/7 Circles

B 1919/7 is a square half shell glass block with a thickness of 7 cm applicable to horizontal structures both for interiors and exteriors .

B 1919/7 is available in the glass design with concentric circles and a transparent finishing.

For the installation it is advisable to leave a space of at least 3 cm between the glass blocks.

Tekniset tiedot
  • B 1919_7 Circles Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 6.3

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x7

    WEIGHT (Kg): 2,5

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼21 (joint 30mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 6

    N. PIECES/PALLET: 312


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteB_1919_7_Circles
  • TuoteperheTechnology - pavers: piastre
  • TuoteryhmäB 1919/7 circles
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-10-16
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)190
  • Leveys (mm)190
  • Syvyys (mm)70
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
  • Nettopaino (kg)2.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Glass & Glazing
  • IFC-luokitusLohko
  • UNSPSC-nimiBlocks
  • UNSPSC-koodi301315
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_93_33
  • Uniclass 2015 -kuvausGlass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeGlass Glazing
  • OmniClass-numero23-15 15 21
  • OmniClass-nimikeWall Blocks