Julkaise tuotteesi
Clear 1919_5

Clear 1919_5

To make lighter and thinner walls glass block 1919/5 has been created: thanks to a thickness of only 5 cm, glass block 1919/5 can be used for furnishing rooms and to create surfaces with a lower overall weightcompared with traditional products that are 8 cm thick. 1919/5 is available in the nubio and cortina designs.
Tekniset tiedot
  • 1919/5 Seves Glassblock - Vertical structures

    THERMAL INSULATION U (W/m2K): 2.9

    SOUND INSULATION (dB):  34

    FIRE RESISTANCE CLASS:  NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x5

    WEIGHT (Kg): 1,70

    PIECES/M2 (pcs/m²): 25

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 10

    N. PIECES/PALLET: 480


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteClear_1919_5
  • TuoteperheTECHNOLOGY altri formati e spessori
  • TuoteryhmäClear 1919/5
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-07-17
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)190
  • Leveys (mm)190
  • Syvyys (mm)50
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Glass & Glazing
  • IFC-luokitusLohko
  • UNSPSC-nimiBlocks
  • UNSPSC-koodi301315
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_93_33
  • Uniclass 2015 -kuvausGlass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeGlass Glazing
  • OmniClass-numero23-15 15 21
  • OmniClass-nimikeWall Blocks