Julkaise tuotteesi
Vetropieno Rettangolare Americano

Vetropieno Rettangolare Americano

LIMITED AVAILABILITY

Perfect for creative installations and striking accents full of light, Vetropieno Americano™ Rettangolare Neutro Glass Brick combine beauty with fire-rated safety. The Vetropieno Americano™ Rettangolare Neutro is also impact resistant.

Tekniset tiedot
  • Series/LineSolid Glass Brick

    Collection/GroupVetropieno Americano

    ColorClear & Neutro

    Shape Rectangular

    Uses Residential,Commercial,Interior,Exterior

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteVetropienoRettangolareAmericano
  • TuoteperheSOLID GLASS BRICKS
  • TuoteryhmäVETROPIENO AMERICANO
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-02-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)2
  • Leveys (tuumaa)4
  • Syvyys (tuumaa)7
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Nettopaino (paunaa)5.29
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Glass & Glazing
  • IFC-luokitusLohko
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeGlass Glazing
  • OmniClass-numero23-15 15 21
  • OmniClass-nimikeWall Blocks