Julkaise tuotteesi
Sanicom 1
Sanicom 1
Sanicom 1
Sanicom 1
Sanicom 1

    Sanicom 1

    The Sanicom 1 is ideal for use in public or commercial environments. A powerful lifting station that can handle waste water from a sink, washing machine, dishwasher, shower, bath, sink and bidet. It has two inlets and it discharges through 32 mm pipework. It has a working temperature of 35ºC, however it will handle temperatures up to 90ºC for short periods. The Sanicom 1 has a tank capacity of 14 litres and the unit operates automatically.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSanicom1
    • TuoteperheSFA
    • TuoteryhmäSanicom
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-11-13
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPE/PP
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)10
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Pumput
    • ETIM-koodiEC010326
    • ETIM-nimiSelf-priming horizontal pump