Julkaise tuotteesi
Saniflo
Saniflo
Saniflo
Saniflo
Saniflo

    Saniflo

    The original macerator pump unit that allows installation of an extra WC almost anywhere in your home when a conventional solution isn't possible.Ideal for just one WC installationEasy access to the tank for servicing and maintenanceNo need to change pipework - replaces existing Saniflo productPumps up to 4m vertically or 100m horizontally
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSaniflo
    • TuoteperheSFA
    • TuoteryhmäSanibroyeur
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-05-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)263
    • Leveys (mm)330
    • Syvyys (mm)219
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPE/PP
    • Toissijainen materiaaliPP-MD
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)4.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • ETIM-koodiEC011009
    • ETIM-nimiFaeces pump with standard motor