Julkaise tuotteesi
Sanispeed +
Sanispeed +
Sanispeed +
Sanispeed +
Sanispeed +

    Sanispeed +

    4.5 / 5 tähteä4.5(6 arvostelua)
    The Sanispeed + is the ideal solution to install a complete and professional kitchen for a restaurant. Suitable for water softener, its 4 inputs allow it to connect the useful equipment of a kitchen. The pump has a low engagement allowing it to remain discreet, particularly thanks to its low noise level (42 dB (A)) and has a flow rate of 100 L/min. Finally, the integrated pump can lift water up to 7m vertically and 70m horizontally.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSFA020010
    • TuoteperheSFA
    • TuoteryhmäPumps
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-03-29
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPE/PP
    • Toissijainen materiaaliPP-MD
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)6.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Pumput
    • ETIM-koodiEC010326
    • ETIM-nimiSelf-priming horizontal pump