Julkaise tuotteesi
SMART Chrome Plated Flush Plate
SMART Chrome Plated Flush Plate

    SMART Chrome Plated Flush Plate

    Vandal resistant made from aluminium alloy
    Tekniset tiedot
    • Dual flush actuation plate, made from aluminium alloy, ………… finish, including a vandal resistant system. 2-year guarantee. Dimensions height 180 mm, width 200 mm and depth 11 mm. Delivered with wall fixing frame, 2 fixing screws, 2 actuation screws and 1 vandal resistant headless screw M4x12. Necessary spanner.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite31-187X-10_DE
    • TuoteperheFlushing Devices
    • TuoteryhmäSMART
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-07-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)180
    • Leveys (mm)200
    • Syvyys (mm)11
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliKromi
    • Suunniteltu:Monaco
    • Valmistettu:Monaco
    • Nettopaino (kg)0.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • OmniClass-numero23-31 25 00
    • OmniClass-nimikeToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures