Julkaise tuotteesi
Intraslim B

Intraslim B

Ultra slim 90 mm projection
Tekniset tiedot
  • Concealed cistern for wall hung or back to wall WC. WRAS and NF approved components, 10-year guarantee. Dual flush front flush plate. 6 litres insulated cistern equipped with a dual flush outlet valve and a quiet fill inlet valve. Water inlet connection on the inside of the cistern with 1/2" brass tail. Supply pipe with reversible fixing bracket. Dimensions height 457 mm, width 510 mm and depth 90 mm. Delivered with fixing and connection accessories. Supplied without flush plate and drain accessories.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite31-9032-10_DE
  • TuoteperheConcealed cisterns
  • TuoteryhmäIntraslim
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-07-11
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)457
  • Leveys (mm)510
  • Syvyys (mm)90
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Monaco
  • Valmistettu:Turkki
  • Nettopaino (kg)2.84
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-säiliöt
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 -kuvausWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet Accessories
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures