Julkaise tuotteesi
Reflet 90 Flush Plate
Reflet 90 Flush Plate
Reflet 90 Flush Plate

    Reflet 90 Flush Plate

    Modern and angular design made from toughened glass
    Tekniset tiedot
    • Dual flush actuation plate, made from toughened glass, ………… finish and matt chrome plated finish angular design buttons. 2-year guarantee. Dimensions height 180 mm, width 236 mm and depth 13 mm. Delivered with back fixing frame, 2 fixing screws and 2 actuation screws.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite31-193X-10_DE
    • TuoteperheFlushing Devices
    • TuoteryhmäReflet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-07-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)180
    • Leveys (mm)236
    • Syvyys (mm)13
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Monaco
    • Valmistettu:Monaco
    • Nettopaino (kg)1.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • OmniClass-numero23-31 25 00
    • OmniClass-nimikeToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures