Julkaise tuotteesi
Square Flush Plate
Square Flush Plate
Square Flush Plate
Square Flush Plate

    Square Flush Plate

    Modern and angular design
    Tekniset tiedot
    • Dual flush actuation plate, ………… finish rectangular plate and square buttons, ………… square inserts. 2-year guarantee. Dimensions height 176 mm, width 200 mm and depth 8,5 mm. Delivered with back fixing frame, 2 fixing screws and 2 actuation screws.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite31-204X-10_DE
    • TuoteperheFlushing Devices
    • TuoteryhmäSquare
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-07-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)176
    • Leveys (mm)200
    • Syvyys (mm)8.5
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Monaco
    • Valmistettu:Monaco
    • Nettopaino (kg)0.41
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet