Julkaise tuotteesi
Intra Concealed Cistern Bottom Entry Inlet
SIAMP

Intra Concealed Cistern Bottom Entry Inlet

Compact design 127 mm projection
Tekniset tiedot
  • Compact design 127 mm projection Concealed cistern for floor mounted, back to wall WC. WRAS and NF approved components, 10-year guarantee. Cable flushing, bright chrome dual flush top or front flushing. 6 litres insulated cistern equipped with a dual flush outlet valve and a quiet fill inlet valve. Water inlet connection on the bottom of the cistern with 1/2" plastic tail. Dimensions height 340 mm, width 460 mm and depth 127 mm. Complete delivery with fixing and connection accessories.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite31-0147-10
  • TuoteperheConcealed cisterns
  • TuoteryhmäIntra cable
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-08-18
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)340
  • Leveys (mm)460
  • Syvyys (mm)127
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Monaco
  • Valmistettu:Turkki
  • Nettopaino (kg)2.82
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-säiliöt
  • IFC-luokitusSäiliö
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 -kuvausWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet Accessories
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures