Julkaise tuotteesi
ABI In-Wall Reduced Height Cistern
ABI In-Wall Reduced Height Cistern

    ABI In-Wall Reduced Height Cistern

    Concealed within the wall, our In-Wall Reduced Height Toilet Cistern optimises space while delivering a clean, streamlined aesthetic.

    Featuring an optional flush plate orientation, the design ensures the toilet lid doesn’t contact the plate, offering a sleek, uninterrupted look. Its compact, lower profile makes it perfect for smaller bathrooms or installations beneath windows.

    Pair with our Zaaha Toilet Buttons and Asher Toilet Pan for a complete, cohesive solution.

    Please Note:
    – A licensed trade is required to install this product.
    – The thickness of the cistern is 170mm. Please ensure you have enough space available for installation.

    Features:
    – Choice of top or front mount button installation
    – Reduced height for more compact installation options
    – Compatible with our Zaaha Toilet Buttons

    Dimensions:
    –Width: 496mm
    –Height: 529-724mm
    –Thickness: 159mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteabi-in-wall-reduced-height-cistern
    • TuoteperheToilets
    • TuoteryhmäABI
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-09-18
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)529
    • Leveys (mm)496
    • Syvyys (mm)159
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Toissijainen materiaaliStainless steel 316
    • Suunniteltu:Australia
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)4.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-säiliöt
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 -kuvausWC cisterns
    • OmniClass-numero23-31 19 19 19
    • OmniClass-nimikeWater Closet Tanks