Julkaise tuotteesi
WC Pack Deluxe Samoa
SIAMP

WC Pack Deluxe Samoa

Dual flush 4/2.6L ; Rimless
Tekniset tiedot
  • Complete pack comprising BCM 350 wall frame, 6 litre insulated cistern with NF approved components. Factory preset at 4/2.6 litres with integral dual flush outlet valve and a water saving and quiet fill delayed action inlet valve. Water inlet connection on the inside of the cistern fitted with an integral isolating valve. Front flush plate operation. Supplied with fixing accessories for floor or wall fixing, dual flush plate, accessories for protection during the construction phase, ceramic rimless wall hung WC, thermoset antibacterial, soft close, white toilet seat, 90° outlet pipe and WC connectors.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite31-2338-10
  • TuoteperheConcealed cisterns
  • TuoteryhmäDeluxe Samoa
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-08-18
  • Painoksen numero2
  • Leveys (mm)350
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Monaco
  • Valmistettu:Monaco
  • Nettopaino (kg)42
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-säiliöt
  • IFC-luokitusSäiliö
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 -kuvausWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet Accessories
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures