Julkaise tuotteesi
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium

    Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium

    UV-C disinfection chamber UVCC200 80W 10

    Order code: 911401786252

    UV-C disinfection chamber An effective disinfection chamber with UV-C for fast and environment friendly disinfection of versatile objects. Its application areas are all professional indoor applications for bacteria & viruses disinfection.

    Tekniset tiedot
    • • Heavy-duty stainless-steel chamber • Auto power off when the chamber is open ensuring no UV-C exposure to user • Prefixed step timer for disinfection, easy to use, one touch operation • Available in 3 sizes: - Small: height of 510 mm, 77 liters - Medium: height of 660 mm, 110 liters - Large: height of 1700 mm, 323 liters2
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePhilips_Signify_UV-C_Disinfection_Chamber_Medium
    • TuoteperheUV-C Disinfection
    • TuoteryhmäChamber
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-12-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)660
    • Leveys (mm)560
    • Syvyys (mm)560
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Thaimaa
    • Valmistettu:Thaimaa
    • Nettopaino (kg)22
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Muut laitteet
    • OmniClass-numero23-27 55 25
    • OmniClass-nimikeLiquid Disinfecting Ultraviolet Lighting

    Alueellinen saatavuus

    Aasia