Julkaise tuotteesi
Seamless Epoxy Floor with Flakes using Sikafloor® DecoDur ES-26 Flake
Seamless Epoxy Floor with Flakes using Sikafloor® DecoDur ES-26 Flake
Seamless Epoxy Floor with Flakes using Sikafloor® DecoDur ES-26 Flake
    Sika

    Seamless Epoxy Floor with Flakes using Sikafloor® DecoDur ES-26 Flake

    Sikafloor® DecoDur ES-26 Flake is a colored, epoxy, resin based decorative flake flooring system that can provide a hard wearing, seamless, low maintenance, smooth, scratch resistant glossy finish. Thickness 2,0 – 3,0 mm. Internal use.

    Uses

    Sikafloor® DecoDur ES-26 Flake may only be used by experienced professionals.

    Decorative resin flooring for:

    • Pharmaceutical industry
    • Life Science industry
    • Health care industry
    • Education facilities
    • Retail industry
    • Leisure facilities

    Characteristics / Advantages

    • Decorative
    • Seamless and smooth
    • Good mechanical and scratch resistance
    • Easy cleanability
    • Low dirt pick up
    • Low maintenance
    • Waterproof
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitedecodur-es-26-flake
    • TuoteperheFlooring
    • TuoteryhmäEpoxy
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-02-20
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliEpoksi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Coatings & Coverings
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • UNSPSC-nimiFlooring
    • UNSPSC-koodi301617
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_31_68_70
    • Uniclass 2015 -kuvausResin floor coatings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResinous Flooring
    • OmniClass-numero23-15 17 29
    • OmniClass-nimikeFloor Finishing Coatings
    • CSI UniFormat II -koodiC3020
    • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka