Julkaise tuotteesi
Smooth, unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur ES-31
Smooth, unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur ES-31
Smooth, unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur ES-31
    Sika

    Smooth, unicolor epoxy floor covering Sikafloor® MultiDur ES-31

    Sikafloor® MultiDur ES-31 is a smooth, coloured epoxy floor covering with high chemical and mechanical resistance for flooring applications.

    Uses

    Sikafloor® MultiDur ES-31 may only be used by experienced professionals.

    It is used in areas such as:

    • Concrete and screed surfaces with high chemical and mechanical exposure.
    • Production and processing areas in the food industry and automotive industry.

    Please note:

    The System may only be used by experienced professionals

    Characteristics / Advantages

    • High chemical resistance
    • High mechanical resistance
    • Impermeable to liquids
    • Good abrasion resistance
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemultidur-es-31
    • TuoteperheFlooring
    • TuoteryhmäEpoxy
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-02-16
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliEpoksi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Coatings & Coverings
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • UNSPSC-nimiFlooring
    • UNSPSC-koodi301617
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_31_68_70
    • Uniclass 2015 -kuvausResin floor coatings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResinous Flooring
    • OmniClass-numero23-15 17 29
    • OmniClass-nimikeFloor Finishing Coatings
    • CSI UniFormat II -koodiC3020
    • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka