Julkaise tuotteesi
Sikafloor® MultiDur EB-24
Sikafloor® MultiDur EB-24
Sikafloor® MultiDur EB-24
Sikafloor® MultiDur EB-24
    Sika
    Arkistoitu

    Sikafloor® MultiDur EB-24

    Sikafloor® MultiDur EB-24 on karkeahko ja kova teollisuuslattia- ja parkkikansien pinnoite, jolla on hyvä liukastumisenestokyky. Tyypillinen kerrospaksuus 2 - 4 mm. saatavissa useissa RAL värikartan sävyissä. Suunniteltu käytettäväksi kohteissa, joissa liukastumisenesto, keskiluokan kemiallinen ja korkea mekaanisen rastuksen kesto ovat merkittävässä asemassa käyttöön liittyen. Tuoteominaisuudets: • Korkea mekaanisen rasituksen kesto • Hyvä kemiallinen kesto • Saumaton • Liukastumisenesto • Saatavilla useissa värisävyissä
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemultidur_eb-24
    • TuoteperheFlooring
    • TuoteryhmäEpoxy
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-04-25
    • Painoksen numero3
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliEpoksi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Coatings & Coverings
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • UNSPSC-nimiFlooring
    • UNSPSC-koodi301617
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_31_68_70
    • Uniclass 2015 -kuvausResin floor coatings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResinous Flooring
    • OmniClass-numero23-15 17 29
    • OmniClass-nimikeFloor Finishing Coatings
    • CSI UniFormat II -koodiC3020
    • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes