Julkaise tuotteesi
PCI System for Floor Repair
Sika

PCI System for Floor Repair

The multi--use floor repair system includes all products needed for the repair and leveling of floor surfaces subject to severe mechanical loads. Repairs to layers between 3 and 80 mm can be carried out in one step, both indoors and outdoors. This special mortar is self-leveling and can be used directly as a wear course. Areas of application: warehouses, production plants without exposure to chemicals etc.
Tekniset tiedot
  • System benefits: • Especially economical construction of highly stressed floor surfaces • Leveling of irregularities
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitepci-system-floor-repair
  • TuoteperhePCI Systems
  • TuoteryhmäConstruction Systems
  • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
  • Julkaisupäivä2024-05-23
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliSementti
  • Toissijainen materiaaliTiiviste
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Lattiajärjestelmät
  • IFC-luokitusMateriaali
  • ETIM-koodiEC012273
  • ETIM-nimiScreed flooring
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_42_54_75
  • Uniclass 2015 -kuvausResin flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResinous Flooring
  • OmniClass-numero23-15 17 29 13 19
  • OmniClass-nimikeResinous Flooring