Julkaise tuotteesi
PCI System for Multi-Use Paving
Sika

PCI System for Multi-Use Paving

The multi-use paving system is intended for the construction of paths and driveways subject to light or moderate mechanical loading. As a result of its water permeability, the system can make a significant contribution to reducing the burden on sewers and saving wastewater charges. The multi-use paving system ensures that the paving remains attractive for a long time and prevents the growth of algae in the joints.
Tekniset tiedot
  • System benefits: • System for the construction of drainable paving • Environmentally compatible, as rainwater can seep away where it falls • System only requires minimal work for installation • System for light to moderate loading
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitepci-system-multi-use-paving
  • TuoteperhePCI Systems
  • TuoteryhmäLandscape and Gardening
  • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
  • Julkaisupäivä2024-05-23
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMortar
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Lattiajärjestelmät
  • IFC-luokitusMateriaali
  • ETIM-koodiEC011709
  • ETIM-nimiTile grout
  • Uniclass 2015 -koodiSs_30_14
  • Uniclass 2015 -kuvausPaving systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi32 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeRigid Paving
  • OmniClass-numero23-11 21 17
  • OmniClass-nimikePaving Blocks

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Alankomaat
Belgia
Italia
Itävalta
Norja
Puola
Ranska
Ruotsi
Saksa
Slovakia
Sveitsi
Tanska
Tsekin tasavalta