Julkaise tuotteesi
Kiiltävä ja sileä pinta, polyuretaanisementti hybridi lattiajärjestelmä Sikafloor® PurCem® HS-21 Gloss
Kiiltävä ja sileä pinta, polyuretaanisementti hybridi lattiajärjestelmä Sikafloor® PurCem® HS-21 Gloss
Kiiltävä ja sileä pinta, polyuretaanisementti hybridi lattiajärjestelmä Sikafloor® PurCem® HS-21 Gloss
Kiiltävä ja sileä pinta, polyuretaanisementti hybridi lattiajärjestelmä Sikafloor® PurCem® HS-21 Gloss
    Sika
    Arkistoitu

    Kiiltävä ja sileä pinta, polyuretaanisementti hybridi lattiajärjestelmä Sikafloor® PurCem® HS-21 Gloss

    Sikafloor® PurCem® HS-21 Gloss järjestelmä perustuu polyuretaanimodifioituun sementti ja täyteaineita sisältävään pinnoitteeseen, se on osa Sikafloor® PurCem® tuoteperhettä. Järjestelmä koostu tartuntakerroksesta ja erittäin kestävästä, kiiltävästä, naarmuuntumattomasta ja saumattomasta polyuretaani-hybridi kulutuskerroksesta. Se kestää kemiallista rasitusta, kulutusta ja iskuja. Kova kiiltävä, naarmuuntumaton ja tiivispinta, lattia on hygieeninen, helppo puhdistaa ja ylläpitää.

    Käyttö

    Sikafloor® PurCem® HS-21 Gloss tuotetta saa käyttää ainostaan kokenut ammattilainen.

    • Ruoka- ja juomateollisuus
    • Jalostus ja kemianteollisuus
    • Työpajat
    • Rampit
    • Kellareihin
    • Laboratoriot

    Luonteenomaista / Edut

    • Hyvä kemiallinen kestävyys
    • Kiinteä ja naarmuuntumaton pinta
    • Korkea mekaaninen kestävyys
    • Ei helposti likaantuva
    • Helppo puhdistaa ja ylläpitää
    • Vähäinen VOC sekä ympäristöystävällinen
    • Ei tarttuva
    • Hajuton käytön aikana
    • Voidaan käyttää alustoille, joilla on korkea kosteuspitoisuus
    • Saumaton
    • Erittäin hyvä elinkaaren kustannustehokkuus
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitepurcem_hs-21_gloss
    • TuoteperheFlooring
    • TuoteryhmäPU Hybrid
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-04-25
    • Painoksen numero3
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyuretaani
    • Toissijainen materiaaliSementti
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Coatings & Coverings
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • UNSPSC-nimiFlooring
    • UNSPSC-koodi301617
    • Uniclass 2015 -koodiPr_35_31_68_70
    • Uniclass 2015 -kuvausResin floor coatings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResinous Flooring
    • OmniClass-numero23-15 17 29
    • OmniClass-nimikeFloor Finishing Coatings
    • CSI UniFormat II -koodiC3020
    • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes