Julkaise tuotteesi
Concrete Protection, Sikagard®-180
Sika

Concrete Protection, Sikagard®-180

Sikagard®-180 is an epoxy-based two-part coating material developed especially to protect concrete and steel
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSikagard-180
  • TuoteperheConcrete Protection
  • TuoteryhmäHigh Build Wall Coatings
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-04-01
  • Painoksen numero1
Linkit
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliEpoksi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Suojapinnoitteet
  • IFC-luokitusMateriaali
  • Uniclass 2015 -koodiSs_15_30_17_16
  • Uniclass 2015 -kuvausConcrete protective coating systems
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 97 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeConcrete and Masonry Coatings
  • OmniClass-numero23-15 21 23
  • OmniClass-nimikeProtective Surface Impregnations