Julkaise tuotteesi
Wabo® SeismicCover Interior WFT C
Sika

Wabo® SeismicCover Interior WFT C

Wabo®SeismicCover is a wall and ceiling system designed to accommodate both thermal and multi-directional movement. The system provides a simple, attractive and durable solution for areas exposed to the general public and possible vandalism. Metal covers are available in aluminum, bronze, brass or stainless steel. Color anodized aluminum provides a cost effective aesthetic option when wide seismic conditions exist
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteWABO_WFT_C
  • TuoteperheExpansion Joints
  • TuoteryhmäArchitectural and Buildings Expansion Joints
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-04-01
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Liitososat
  • IFC-luokitusRakennuselementti
  • Uniclass 2015 -koodiPr_35_90_27
  • Uniclass 2015 -kuvausExpansion joints
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 95 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExpansion Control
  • OmniClass-numero23-13 31 21 19 11
  • OmniClass-nimikeExpansion and Contraction Joints