Julkaise tuotteesi
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
    Simes

    Pocket

    4.9 / 5 tähteä4.9(7 arvostelua)

    Simplicity is the fundamental key of every icon of elegance: following this concept Pocket has been developed. A wall mounted outdoor luminaire with a soft and diffused light effect. With its uniform light distribution and its rounded and thin profile, Pocket draws a gentle balance between shapes and light. The elegant and sober lines that characterize the whole range are further enhanced by the easy clip-on system and no visible screws. A surface mounted wall fixture with a minimalistic square design that is able to blend into every architectural context.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePOCKET
    • TuoteperheApplique
    • TuoteryhmäPOCKET
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-07-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)160
    • Leveys (mm)160
    • Syvyys (mm)48
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)0.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring
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
    Samankaltaisia tuotteita