Julkaise tuotteesi
Pool
Pool
Pool
Pool
Pool
Pool
Pool
    Simes

    Pool

    3.7 / 5 tähteä3.7(13 arvostelua)
    POOL is a high performance submersion luminaire designed specifically for swimming pools and freshwater. Available in three dimensions, it is equipped with halogen lamps and LED light sources, monochromatic and RGBW, for emotion and charm underwater.
    Tekniset tiedot
    • With 6 leds white 6000K CRI70 1670lm
      Rated luminaire luminous flux 891lm
      Rated input power 20W 24V
      Requires remote power supply 230V/24V d.c.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePOOL
    • TuoteperheUnderwater
    • TuoteryhmäPOOL
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä1918-06-01
    • Painoksen numero2
    • Korkeus (mm)240
    • Leveys (mm)240
    • Syvyys (mm)150
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring