Julkaise tuotteesi
Slot Round Downlight
Slot Round Downlight
Slot Round Downlight
Slot Round Downlight
Slot Round Downlight
Slot Round Downlight
Slot Round Downlight
    Simes

    Slot Round Downlight

    3.8 / 5 tähteä3.8(8 arvostelua)
    High flexibility can be considered one of the main plus of SLOT. Able to ensure functional lighting with excellent light output, SLOT also allow to create more or less marked light accents suitable for variuos applications. The UP-DOWN versions house two lamps, each one with its own adjustable reflector and independent control gear.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSLOT_ROUND_DOWNLIGHT
    • TuoteperheDownlight
    • TuoteryhmäSLOT
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2015-11-05
    • Painoksen numero3
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring