Julkaise tuotteesi
Slot Round Wall
Slot Round Wall
Slot Round Wall
Slot Round Wall
Slot Round Wall
Slot Round Wall
Slot Round Wall
Slot Round Wall
    Simes

    Slot Round Wall

    4.6 / 5 tähteä4.6(76 arvostelua)

    Slot, thanks to the rearward position of the light source and its optical system is able to combine visual comfort with functional lighting with excellent levels of illumination. The range is designed in different diameters, all available with single emission with adjustable reflector or double emission with two adjustable reflectors and electrical circuit with independent power supply.

    MONOCHROME LED VERSION
    CRI90
    CLASS PROTECTION IP65
    MECHANICAL RESISTANCE IK08

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSLOT_ROUND_WALL
    • TuoteperheApplique
    • TuoteryhmäSlot
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2015-11-05
    • Painoksen numero3
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiD5020
    • CSI UniFormat II -nimikeLighting & Branch Wiring
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
    Samankaltaisia tuotteita