Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
similor-kugler/products/e74afd0e-3904-49cd-b1ec-ce9a554da2e9
Koti
Luokat
Saniteetti
Hanat/kraanat/messinkiesineet
SK Citypro, Kitchen faucet
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Similor Kugler
Seuraa
SK Citypro, Kitchen faucet
Sink mixer, projection 225 mm, swivel spout with pull-out spray
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
5-00935-100-000
Tuoteperhe
SK Citypro
Tuoteryhmä
Faucets
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2016-12-22
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.similor.ch/en/products/similor-kugler/kitchen/-/075-03_city-pure-and-straight/072-042_sk-citypro/5.00935.100.000_spultischmischer&segment=073-03&brand=071-02
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Messinki
Toissijainen materiaali
Kromi
Suunniteltu:
Sveitsi
Nettopaino (kg)
2.18
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Sveitsi
Samankaltaisia tuotteita
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Lataa
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Lataa
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Lataa
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Lataa
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Lataa
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Lataa