Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
similor-kugler/products/aa4b00e2-64ec-499c-90e9-8f81f7759336
Koti
Luokat
Saniteetti
Hanat/kraanat/messinkiesineet
SK Citypro, Basin faucet
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Similor Kugler
Seuraa
SK Citypro, Basin faucet
Basin mixer, projection 140 mm, with pop-up waste, Ecototal+
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
5-00943-100-000
Tuoteperhe
SK Citypro
Tuoteryhmä
Faucets
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2010-01-01
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.similor.ch/en/products/bath/-/075-03_city-pure-and-straight/072-042_sk-citypro/5.00943.100.000_waschtischmischer&segment=073-01
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Messinki
Toissijainen materiaali
Kromi
Suunniteltu:
Sveitsi
Valmistettu:
Kiina
Nettopaino (kg)
2.1
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Sveitsi
Samankaltaisia tuotteita
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Lataa
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Lataa
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Lataa
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Lataa
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Lataa
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Lataa