Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
siniat-fr/products/7cf69c7a-7134-49b7-9705-f780b87c49a3
Koti
Luokat
Seinät
Ulkoseinät
Exterior Wall on Wooden Frame - EI60 - Option Ventilated Aquaboard Cladding - SINIAT
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Siniat France
Seuraa
Exterior Wall on Wooden Frame - EI60 - Option Ventilated Aquaboard Cladding - SINIAT
Façade ventilée support d'enduit Aquaboard fixée sur tasseau bois eux-mêmes fixés sur le mur support. option bardage ventilé Aquaboard du SINIAT Mur complet non porteur 233 mm EI60
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
FR_TWF_02
Tuoteperhe
Wood Construction
Tuoteryhmä
Wood Construction Systems
Tyyppi
Kokoonpano (useita objekteja)
Julkaisupäivä
2016-12-15
Painoksen numero
1
Leveys (mm)
233
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.siniat.fr/-/dam/duripanel-v3_hd.pdf/pi42750/original/duripanel-v3_hd.pdf?v=227678833
Tekninen kuvaus
https://www.siniat.fr/-/dam/duripanel-v3_hd.pdf/pi42750/original/duripanel-v3_hd.pdf?v=227678833
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Kipsi
Toissijainen materiaali
Puu
Suunniteltu:
Ranska
Valmistettu:
Ranska
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Seinät - Ulkoseinät
IFC-luokitus
Seinä
UNSPSC-nimi
Wallboard
UNSPSC-koodi
30161501
Uniclass 2015 -koodi
Pr_20_65_60_89
Uniclass 2015 -kuvaus
Timber frame panels
OmniClass-numero
23-15 11 11 11 13
OmniClass-nimike
Wood Framed Gypsum Board Fixed Partitions
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Ranska
Samankaltaisia tuotteita
Klaaswood
KLAASWOOD Siding
Lataa
Laminam
Ventilated façade/ Adhesive fixing system
Lataa
Klaaswood
KLAASWOOD Modified Oak Siding
Lataa
VIVA Railings
MetalSpaces - ShadeScapes Sun Control Systems
Lataa
Insulfoam
Premier Structural Insulated Panels, SIPs, Structural Panels, Advanced Framing, Structural Wall Systems, Building Envelope Systems, Sandwich Panel, Pre-Fabricated Panel
3.5
(
10
)
Lataa
VIVA Railings
MetalSpaces - WallScapes FotoFacade
Lataa