Julkaise tuotteesi
Timber Framed Wall DEFENTEX™ - SINIAT

Timber Framed Wall DEFENTEX™ - SINIAT

3.9 / 5 tähteä3.9(7 arvostelua)

DESCRIPTION :

Siniat Defentex is a plasterboard composed of a reinforced gypsum plaster core encased in, and firmly bonded to non-woven liners. Board type according to EN 520 is DEFH1IR. Class of Reaction to fire performance is A1. 

BENEFITS :

  • Dimensionally stable, reliable airtightness
  • Quick and easy to cut and install saving time and reducing installed cost
  • Water, weather and mould resistant, can be left exposed on site.
Tekniset tiedot
  • APPLICATIONS :

    Suitable for external sheathing applications in steel or timber frame construction with rainscreen, insulated render, brick or block facade systems.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteFR_TWF_05_DEFENTEX
  • TuoteperheWood Construction
  • TuoteryhmäWood Construction Systems
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-06-30
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKipsi
  • Toissijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Ulkoseinät
  • IFC-luokitusSeinä
  • UNSPSC-nimiWallboard
  • UNSPSC-koodi30161501
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_65_60_89
  • Uniclass 2015 -kuvausTimber frame panels
  • OmniClass-numero23-15 11 11 11 13
  • OmniClass-nimikeWood Framed Gypsum Board Fixed Partitions

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Ranska